Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d l1 Mesures métriques
Convient à la taille de boulon Pouces
Convient à la taille de boulon b1 b2 h1 h2 l2 l3
0.35
0.43
0.55
0.71
0.87
1.02
1.34
3.94
4.92
6.30
7.87
9.84
12.40
15.75
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1.18
1.57
1.97
2.36
2.76
3.15
0.63
0.79
0.94
1.10
1.38
1.69
1.97
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.15
0.20
0.25
0.30
0.39
0.49
1.26
1.50
1.85
2.24
2.68
3.27
3.46
0.71
0.94
1.18
1.42
1.77
2.20
A70862 0.35 3.94 M 8 5/16 1.18 0.63 0.59 0.15 1.26 0.71
A70870 0.43 4.92 M 10 3/8 1.18 0.79 0.79 0.20 1.50 0.94
A70888 0.55 6.30 M 12 1/2 1.57 0.94 0.98 0.25 1.85 1.18
A70896 0.55 7.87 M 12 1/2 1.57 0.94 0.98 0.25 1.85 1.18
A70904 0.71 7.87 M 16 5/8 1.97 1.10 1.18 0.30 2.24 1.42
A70912 0.71 9.84 M 16 5/8 1.97 1.10 1.18 0.30 2.24 1.42
A70920 0.87 9.84 M 20 3/4 2.36 1.38 1.57 0.39 2.68 1.77
A70938 0.87 12.40 M 20 3/4 2.36 1.38 1.57 0.39 2.68 1.77
A70946 1.02 9.84 M 24 1 2.76 1.69 1.57 0.39 3.27 2.20
A70953 1.02 12.40 M 24 1 2.76 1.69 1.57 0.39 3.27 2.20
A70961 1.34 12.40 M 30 1 1/4 3.15 1.97 1.97 0.49 3.46 2.20
A70979 1.34 15.75 M 30 1 1/4 3.15 1.97 1.97 0.49 3.46 2.20
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d l1 Mesures métriques
Convient à la taille de boulon Pouces
Convient à la taille de boulon b1 b2 h1 h2 l2 l3
0.35
0.43
0.55
0.71
0.87
1.02
1.34
3.94
4.92
6.30
7.87
9.84
12.40
15.75
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1.18
1.57
1.97
2.36
2.76
3.15
0.63
0.79
0.94
1.10
1.38
1.69
1.97
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.15
0.20
0.25
0.30
0.39
0.49
1.26
1.50
1.85
2.24
2.68
3.27
3.46
0.71
0.94
1.18
1.42
1.77
2.20
0.35 3.94 - M 8 5/16 1.18 0.63 0.59 0.15 1.26 0.71
0.43 4.92 - M 10 3/8 1.18 0.79 0.79 0.20 1.50 0.94
0.55 6.30 - M 12 1/2 1.57 0.94 0.98 0.25 1.85 1.18
0.55 7.87 - M 12 1/2 1.57 0.94 0.98 0.25 1.85 1.18
0.71 7.87 9.84 M 16 5/8 1.97 1.10 1.18 0.30 2.24 1.42
0.87 9.84 12.40 M 20 3/4 2.36 1.38 1.57 0.39 2.68 1.77
1.02 9.84 12.40 M 24 1 2.76 1.69 1.57 0.39 3.27 2.20
1.34 12.40 15.75 M 30 1 1/4 3.15 1.97 1.97 0.49 3.46 2.20
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$67.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $67.37
10 24 $61.76
25 49 $56.15
≥ 50 $50.53
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.837 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.