Les goupilles de positionnement DIN 6325 permettent d'assurer l'assemblage, la fixation et le positionnement des pièces de machines.
Elles sont généralement associées à des trous traversants. L'étape de centrage assure la compression de la pièce.
De dimensions différentes de celles de la norme ISO 8734, elles peuvent néanmoins les remplacer dans une certaine mesure. Il suffit de prévoir un trou de positionnement H7 pour garantir un ajustement adéquat.
Spécifications
AcierST
Dureté (HRC 60 ±2)
Tolérance de dimension d rectifiée, finition lisse
RoHS
Sur demande
Inox
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Classe de tolérance
M6
Tolérance ISO fondamental m6 (selon DIN ISO 286-2)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.