GN 632.5 Vis de pression Inox, avec bille, pour patins

Photo

GN 632.5 Vis de pression en inox, avec bille, pour patins
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis de pression GN 632.1 à embout sphérique sont utilisées avec les patins GN 631, GN 631.2 et GN 631.5 à des fins de fixation et de compression.

Le patin et le goujon à embout sphérique forment une articulation à rotule qui s'adapte aux surfaces de contact irrégulières ou non perpendiculaires à l'axe de la vis. Il permet également d'éviter toute rotation de la surface de serrage lorsque le patin est en contact avec celle-ci. Le diamètre de la bille d2 est plus petit que le diamètre central du filetage, ce qui permet de visser la vis de pression côté bille.

L'embout sphérique s'enclenche solidement dans son patin et peut être retiré au besoin.

Spécifications

Inox AISI 303


RoHS

Accessoire

Patins GN 631 (Plastique)
Patins GN 631.2 (NBR)
Patins GN 631.5 (Inox)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 632.5 Vis de pression en inox, avec bille, pour patins schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur ld2 +0.002A/FPatin GN 631 / GN 631.5
d1 - e
1/4 x 201.181.571.97-0.1771/815 - 3.618 - 5.221 - 625 - 6.532 - 7--
5/16 x 180.981.571.972.480.1771/815 - 3.618 - 5.221 - 625 - 6.532 - 7--
3/8 x 161.571.972.483.150.2403/1615 - 2.518 - 4.221 - 525 - 5.532 - 640 - 850 - 10.4
1/2 x 131.572.483.153.940.3073/1618 - 3.821 - 4.325 - 4.632 - 540 - 750 - 9.3-
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur ld2 +0.002A/FPatin GN 631 / GN 631.5
d1 - e
M 61.181.571.97-0.177315 - 3.618 - 5.221 - 625 - 6.532 - 7--
M 80.981.571.972.480.240415 - 2.518 - 4.221 - 525 - 5.532 - 640 - 850 - 10.4
M 101.571.972.483.150.307518 - 3.821 - 4.325 - 4.632 - 540 - 750 - 9.3-
M 121.572.483.153.940.370621 - 3.425 - 3.632 - 4.240 - 6.250 - 8.7--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur totale l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.60
In Stock: 5130
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.60
250499$3.30
500999$3.00
≥ 1000$2.70
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 632.5-1/4x20-30GN 632.5-1/4x20-40GN 632.5-1/4x20-50GN 632.5-5/16x18-25GN 632.5-5/16x18-40GN 632.5-5/16x18-50GN 632.5-5/16x18-63GN 632.5-3/8x16-40GN 632.5-3/8x16-50GN 632.5-3/8x16-63GN 632.5-3/8x16-80GN 632.5-1/2x13-40GN 632.5-1/2x13-63GN 632.5-1/2x13-80GN 632.5-1/2x13-100GN 632.5-M6-30GN 632.5-M6-40GN 632.5-M6-50GN 632.5-M8-25GN 632.5-M8-40GN 632.5-M8-50GN 632.5-M8-63GN 632.5-M10-40GN 632.5-M10-50GN 632.5-M10-63GN 632.5-M10-80GN 632.5-M12-40GN 632.5-M12-63GN 632.5-M12-80GN 632.5-M12-100