DIN 6332 Vis de pression Inox, avec pointes non durcies

Photo

DIN 6332 Vis de pression en inox, avec pointes non durcies
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Le longueur de poussée des vis de pression DIN 6332 est conçue pour une utilisation avec ou sans patin de butée pour le serrage.

Inférieur à celui du noyau du filetage, le diamètre de la pointe de ces vis de pression permet de les visser côté pointe.

Le circlip / ressort de retenue permet de connecter simplement et rapidement le patin à la vis de pression.

Spécifications

InoxNI
Norme européenne EN 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6332 Vis de pression en inox, avec pointes non durcies schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SKNPointe non durcie
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
Longueur ld2 +0.004d3e2
Type A

Type P
e3 ≈A/F
en mm
z1 ≈z2 ≈
M 61.181.381.571.771.97-0.180.160.060.18-30.240.10
M 81.381.571.771.972.362.760.240.210.090.21-40.300.12
M 101.771.972.172.362.563.150.310.280.100.22-50.350.18
M 121.972.362.562.763.153.940.310.280.110.270.1560.390.18
M 162.562.762.953.153.944.920.470.430.180.370.1680.470.20
M 203.153.543.944.925.91-0.610.570.180.410.17100.550.22

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l
Type

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.02
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$2.02
250499$1.85
500999$1.68
≥ 1000$1.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.