DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction Acier, articulés simples ou doubles

Photo

DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: DG - Double, roulement à friction
Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: DG - Double, roulement à friction
DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: DG - Double, roulement à friction DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: EG - Simple, roulement à friction DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
Type: DG - Double, roulement à friction DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
Type: EG - Simple, roulement à friction DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: V - Avec carré
Type: DG - Double, roulement à friction DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double Matériau: NI - Inox
Code d'alésage: V - Avec carré
Type: EG - Simple, roulement à friction
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La surface des pièces mobiles n'étant pas traitée (non cémentée), les possibilités d'application de ces joints de cardan sont bien plus limitées que celles des joints en acier standard. Les conseils de sélection des joints de cardan avec roulement à friction figurant dans le schéma ne peuvent donc être appliqués que dans une certaine mesure. Des vitesses de rotation supérieures à 200 min peuvent s'avérer critiques.

Pour une utilisation continue des joints de cardan inox, une lubrification généreuse est très importante. Pour ce faire, il suffit de monter le joint avec un soufflet GN 808.1 rempli de graisse.

L'exemple de commande fait référence à des joints de cardans avec des alésages égaux aux deux extrémités d2 ou s.

Spécifications

Corps
InoxNI
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Sur demande

avec alésages différents ou inégaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 808 Joints de cardan inox avec roulement à friction, articulés simple ou double schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
V*Avec carré

Type

EGSimple, roulement à friction
DGDouble, roulement à friction
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage

Carré V
l1
Type EG
l2
Type DG
l3l4+0.04
longueur de montage
max. de l'arbre
0.636V 6*1.342.200.670.870.31
0.638V 8*1.572.440.790.870.43
0.8710V 10*1.892.910.941.020.47
0.9812V 12*2.203.391.101.180.51
1.2616V 16*2.684.131.341.460.63
1.6520V 20*3.235.041.611.810.71
1.9725V 25*4.256.422.132.171.02
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage



Alésage d2
Square s
Longueur l2 (Type DG)
Longueur l1 (Type EG)
Type


Matériau

Trous traversants GN 110.1 (commande spéciale)

MD110.1
Afficher / Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longueur l
K / V
Longueur l
B
6-22M 344
8-33M 55.55.5
10-34M 55.56
121445M 66.57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
La position des trous traversants/du trou fileté par rapport à la rainure de clavette du moyeu/du carré ou des joints de cardan est indiquée dans l'aperçu.
Pour commander le trou transversal GN 110.1, veuillez contacter notre équipe de vente :

  • USA : +1-800-877-8351
  • Mexique : +52(81)2721-4021
  • Canada : +1-800-397-6993 +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$142.93
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$142.93
5099$131.02
100249$119.11
≥ 250$107.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.