EN 118 Mécanismes de verrouillage de porte Acier, bouton étoile plastique

Photo

EN 118 Mécanismes de verrouillage de porte acier, bouton étoile
Original design
code: VCK.

Description du produit

Informations

Mécanismes de verrouillage de porte de conception originale Elesa® EN 118.

Les mécanismes de verrouillage de porte EN 118 ont une plage d'étirage de 2 mm. Ils sont disponibles en deux types dans lesquels le verrouillage s'effectue en tournant le loquet à compression à gauche (dans le sens antihoraire) ou à droite (dans le sens horaire).

Spécifications

  • Bouton étoile EN 5337
    Plastique
    Duroplast (PF)
    • Noir, finition brillante
    • Résistant aux températures
      jusqu'à 230 °F (110 °C)

  • Broche
    Acier zingué, finition passivé bleu

  • Loquet à came
    Acier fritté
    Trou pré-percé pour clavetage

  • Goupille de serrage
    Acier, noirci
    3 x 20 mm DIN 1481

RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement EN 118.1

Sur demande

  • Inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 118 Mécanismes de verrouillage de porte acier, bouton étoile schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RDirection de serrage rotation à droite
LDirection de serrage rotation à gauche
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur ld2d3d4h1h2
1.970.941.81-0.550.471.770.471.30
2.361.812.132.520.550.471.770.471.46
2.762.132.52-0.550.471.770.471.73

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Type


Instructions de construction et de montage

Sketch GN 118 assembly

Choisir la longueur du boulon :
l ≥ s + b + 15
Distance surface de contact bouton étoile – loquet à came à axe transversal :
f = s + b + 8.5
s = Épaisseur de la porte
b = Épaisseur du châssis de la porte

Pour faciliter l'installation, le trou traversant destiné à recevoir la goupille de serrage est déjà prévu dans le loquet à came. La goupille de serrage est incluse.

Douille de positionnement EN 118.1

Sketch GN 118 w. 118.1

Pour une épaisseur de porte inférieure à 5 m, l'utilisation d'une Douilles de positionnement EN 118.1 est recommandée.

Une douille, un écrou à 6 pans et une rondelle crantée sont fournis sous cette description. Toutes les pièces sont nickelées ou zinguées.

La douille de positionnement GN 118.1 ne doit pas être utilisée pour les boulons d'une longueur l = 24 mm.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$20.27
10249$19.54
250499$18.43
≥ 500$16.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.308 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 118-50-24-REN 118-50-24-LEN 118-50-46-REN 118-50-46-LEN 118-60-46-REN 118-60-46-LEN 118-60-54-REN 118-60-54-LEN 118-60-64-REN 118-60-64-LEN 118-70-54-REN 118-70-54-LEN 118-70-64-REN 118-70-64-L