EN 154 Charnières Plastique

Photo

EN 154 Charnières, plastique Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
ELESA original design
code: CFD.
Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
EN 154 Charnières, plastique Type: C - 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux EN 154 Charnières, plastique Type: A - 2x2 alésages borgnes filetés EN 154 Charnières, plastique Type: D - 2x2 goujons filetés EN 154 Charnières, plastique Type: F - 2x goujons filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux

Description du produit

Informations

Charnières de conception originale Elesa® EN 154.

Les charnières EN 154 comportent des ailettes de longueur inégale.

Elles conviennent aux applications avec des portes à parois épaisses ou pour des profilés de porte devant être vissés sur des éléments de jonction de parois minces.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Goupille
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Insert filetés
Laiton nickelé


Goujons filetés
Acier, nickelé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 154 Charnières, plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages borgnes filetés
B2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés
C2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
D2x2 goujons filetés
E2x goujons filetés/2x alésages borgnes filetés
F2x goujons filetés/2x alésages pour vis à 6 pans creux
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
l2
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1
Filetage
d2d3h1h2h3l3l4l5l6 ≈l7l8m1
±0.008
m2
±0.008
t1t2
1.021.041.181.20M 30.130.100.490.370.750.890.280.590.300.510.160.590.590.160.16
1.341.341.571.59M 40.170.160.650.490.981.160.370.790.370.710.240.800.790.220.22
1.611.591.891.91M 50.220.200.790.591.181.380.430.940.470.670.310.910.940.260.26
2.202.202.602.60M 60.260.241.080.831.651.910.591.300.660.630.391.251.300.350.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Largeur l2
Type






Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.65
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.65
10249$7.37
250499$6.96
≥ 500$6.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.