1 | Classe de protection IP 65 |
2 | Classe de protection IP 67 |
Alimentation en tension |
Batterie au lithium CR2450, 3 V |
||||||||||
Autonomie |
3 ans |
||||||||||
Affichage |
Affichage LCD à 5 chiffres |
||||||||||
Échelle de lecture |
-19999; 99999 |
||||||||||
Nombre de chiffres décimaux |
programmable |
||||||||||
Unités de mesure |
mm, pouces ou degrés |
||||||||||
Vitesse de rotation max. |
300 / 600 / 1000 rpm |
||||||||||
Précision |
10 000 impulsions / rotations |
||||||||||
Température de fonctionnement |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Humidité |
max. 95 % à 77 °F (25 °C) |
||||||||||
Interference protection |
acc. to guideline 2014/53/EU (RED) |
Les composants suivants sont requis pour démarrer le système sans fil :
Chaque unité de commande peut être couplée avec un maximum de 36 indicateurs de position. Un câble réseau RJ45 est utilisé pour la connexion aux commandes de la machine. Les systèmes de bus standard suivants sont fournis pour l'unité de commande :
La position cible est envoyée aux indicateurs de position par l'unité de commande de la machine en fonction de la valeur reçue. Les indicateurs signalent ensuite leur position actuelle par fréquence radio. |
|||||||||||
Si la valeur de position cible et la valeur de position actuelle ne correspondent pas, l'affichage LCD de l'indicateur de position commence à clignoter. Le technicien de la machine doit alors ajuster l'indicateur de position sur la valeur correcte. L'affichage LCD montre la différence entre la valeur correspondant à la position cible et celle correspondant à la position actuelle ainsi que le sens dans lequel l'indicateur doit être tourné. Il doit être tourné jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran, ce qui signifie un écart nul entre la valeur de position actuelle et cible. Les indicateurs de position communiquent avec les unités de commande via un protocole ELESA exclusif et utilisent la plage de fréquences ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Les données suivantes sont communiquées par signal radio :
La plage efficace de communication radio est limitée à 30 mètres. Idéalement, l'antenne de l'unité de commande doit être installée dans un endroit dégagé et en hauteur. Elle peut également être prolongée, si nécessaire. |
L'un des avantages de la détermination électronique de position repose sur le grand nombre d'options d'affichage de l'indicateur de position. Les paramètres suivants peuvent être configurés à l'aide des 3 / 4 boutons de fonction :
La batterie au lithium installée a une durée de vie de plus de 3 ans. Le moment où la batterie doit être remplacée est indiqué par un symbole sur l'écran. Le remplacement de la batterie est facile : il suffit de retirer le cache avant. |
Concernant les options de montage et l'architecture externe, les indicateurs de position électroniques EN 9153 / EN 9154 avec transmission de données par fréquence radio sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques EN 953 / EN 954 et peuvent normalement être remplacés par ce dernier (voir également « Explications concernant les indicateurs de position ») |
|||||||||||
Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre. |
Les indicateurs de position et les commandes communiquent à l'aide du protocole ELESA exclusif. L'unité de commande peut uniquement traiter les valeurs correspondant aux positions cible et actuelle des indicateurs de position et les envoyer aux commandes de la machine. Par conséquent, les commandes de la machine ne sont pas directement accessibles sur le réseau sans fil de l'unité de commande. La communication radio est ainsi protégée contre toute altération du système ou tout accès par des tiers. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $554.91 |
3 | 9 | $534.73 |
10 | 24 | $504.46 |
≥ 25 | $454.01 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351