A | 2x2 alésages borgnes filetés |
B | 2x2 goujons filetés |
C | 2x goujons filetés (au niveau de la broche excentrique) 2x alésages borgnes filetés |
D | 2x alésages borgnes filetés (au niveau de la broche excentrique) 2x goujons filetés |
l1 | l2 | a | b | d1 Thread | d2 | l3 | l4 | m | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 2.52 | 0.08 | 0.57 | M 5 | 0.31 | 0.24 | 0.47 | 0.75 | 0.30 |
La section de charnière doit être fixée à l'encadrement de porte avec le support d'octogone. |
La broche excentrique peut être placée dans huit positions via l'octogone. |
||||||||||
|
|
Pour aligner la porte, la broche excentrique de la charnière du haut et de celle du bas peut être tournée dans la position requise. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens horaire |
Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens horaire Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire |
Porte indégondable |
Porte non indégondable |
||||||||||
|
|
||||||||||
La section de charnière supérieure ne peut être montée sur l'encadrement qu'après que la charnière inférieure ait été accrochée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $8.39 |
10 | 249 | $8.09 |
250 | 499 | $7.63 |
≥ 500 | $6.87 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351