l1 | l2 | a | d1 | d2 | h1 | h2 | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 | 2.52 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.63 | 0.35 | 0.63 | 1.22 | 0.24 | 0.75 | 0.75 | 0.33 |
La section de charnière doit être fixée à l'encadrement de porte avec le support d'octogone. Les capuchons sont amovibles, ce qui permet d'insérer la broche des deux côtés. La section de charnière fixe peut également être fixée à un encadrement de porte positionné à gauche ou à droite. |
Insérez d'abord la broche de manière à ce que le repère de référence de la broche coïncide avec la flèche de la charnière. La broche excentrique peut être placée dans huit positions via l'octogone. Selon la position, I~1 ~ change: min. 34.5 / max. 35.5. |
||||||||||
|
|
Pour aligner la porte, la broche excentrique de la charnière du haut et de celle du bas peut être tournée dans la position requise. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens horaire |
Charnière 1 : Tourner la broche dans le sens horaire Charnière 2 : Tourner la broche dans le sens anti-horaire |
** Porte indégondable ** |
**Porte indégondable ** |
||||||||||
|
|
||||||||||
Section de charnière supérieure : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $7.07 |
10 | 249 | $6.82 |
250 | 499 | $6.43 |
≥ 500 | $5.79 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351