EN 239.4 Charnières avec contacteur intégré Technopolymère Plastique, avec connecteur M12x1

Photo

EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut
ELESA original design

code: CFSQ,
Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut
EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: CS - Connecteur à l'arrière EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 Identification: SR - Alésages pour vis fraisée, commutateur droit
Type: AS - Connecteur en haut EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 Identification: SR - Alésages pour vis fraisée, commutateur droit
Type: CS - Connecteur à l'arrière
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières avec contacteur intégré GN 239.4 ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de protection de machines et d'équipements de production. L'ouverture de la porte active les contacts du connecteur qui interrompent ensuite un circuit de protection par l'intermédiaire d'un contact de coupure (NC) et signalent en même temps l'ouverture de la porte en fermant un élément de contact (NO).

    La conception intégrée qui comprend un boîtier soudé par ultrason, rend ces charnières compactes, inviolables et faciles à monter.

    Chaque charnière est accompagnée d'une notice d'utilisation contenant d'autres informations techniques importantes.

    Spécifications

    • Logement
      Plastique
      Technopolymère (Polyacétal PA-PH)
      • Renforcé de fibre de verre
      • Finition noir mat
      • Résiste à des températures allant jusqu'à 175 °F (80 °C)

    • Goupille
      Inox
      Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

    RoHS

    Accessoire

    Câbles avec raccord de gaine GN 330 (4 pôles, 5 ou 10 mètres de long)

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 239.4 Charnières plastique avec contacteur intégré, avec connecteur M12x1 schéma

    Options de pièce / Tableau

    Identification

    SLAlésages pour vis fraisée, commutateur gauche
    SRAlésages pour vis fraisée, commutateur droit

    Type

    ASConnecteur en haut
    CSConnecteur à l'arrière
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1l2h1h2h3h4l3l4l5m1m2
    2.762.090.630.310.630.574.332.030.891.771.34

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur l1
    Longueur l2
    Identification


    Type


    Caractéristiques mécaniques

    Charge maximale

    Informations sans facteur de sécurité



    Direction de
    charge

    GN 239.4 Skizze 1 GN 239.4 Skizze 2 GN 239.4  Skizze 3

    Exemples de calcul
    → voir notice d'utilisation

    F max.

    472.10 lbf (2100 N)

    629.47 lbf (2800 N)

    292.25 lbf (1300 N)

    Fixation

    Types SL et SR à tête fraisée pour vis à tête fraisée par ex. DIN 7991

    GN 239.4 Skizze 4

    Couple recommandé

    5 Nm (Vis M6)

    Classe de protection

    IP67

    selon EN 60529

    Principe de commutation, ouverture du contact

    Contact inverseur, à ouverture forcée

    selon CEI 60947-5-1
    un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

    Matériau de contact

    Alliage argenté Ag 90 Ni 10

    Diagramme de course de fonctionnement
    (schéma)

    Les points de commutation sont fixes à 6°. Vers la fin de vie, l'angle peut monter jusqu'à 9°.
    → voir la notice d'utilisation

    GN 239.4 Skizze 5

    Fréquence de fonctionnement maximale

    1200 cycles de fonctionnement / heure

    Durée de vie mécanique

    106 cycles de fonctionnement

    selon CEI 60947-5-1
    un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

    Vitesse d'actionnement

    min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

    Caractéristiques électriques et de sécurité

    Catégorie d'utilisation

    DC 13: 24 V DC / 4 A or 127 V DC / 0.3 A
    AC 15: 220 V AC / 4 A or 440 V AC / 3 A

    selon EN 60947-5-2
    selon EN 60947-5-1

    Terminaison des contacts
    Connecteur 4 pôles M12
    ou câble de 2 m ou 5 m de long
    Affectation des broches et des câbles

    GN 239.4 Skizze 6

    Type de câble

    UL/CSA STYLE 2587 3X AWG 22

    Courant de court-circuit

    1000 A

    Tension d'isolation nominale

    250 V

    Protection contre les courts circuits

    6 A, 500 V, Type gl

    Température ambiante

    -4 °F jusqu'à +176 °F (-20 °C jusqu'à 80 °C)

    Degré de pollution, externe

    3

    Temps de mission (TM)

    20 ans

    Nombre de cycles (B10 d)

    2 000 000

    Homologations, conformités

    Appareillage de commutation et de commande basse tension

    Déclaration CE

    CE marking

    EN 60947-1-5 : 2003 + A1/2009

    D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 239.4 qui est fourni avec chaque charnière et qui peut également être téléchargé au format PDF à partir de notice d'utilisation.
    Les charnières avec contacteur doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. JW Winco n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $144.23
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    13$144.23
    424$138.99
    2549$131.12
    ≥ 50$118.01
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.314 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    EN 239.4-70-53-SL-ASEN 239.4-70-53-SR-ASEN 239.4-70-53-SL-CSEN 239.4-70-53-SR-CS