Options de pièce / Tableau
Type
KS Avec capuchon en plastique, coulissant
KR Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant
Afficher / Masquer colonnes
Référence KS - Avec capuchon en plastique, coulissant Référence KR - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant d1 d2 l1 l2 ≈ l3 ≈ l4
Type KS
Type KR A/F
en mm A/F
1.14
1.42
M 6
M 8
M 10
1.18
1.38
1.57
1.77
2.17
2.56
2.76
0.31
0.35
0.20
0.24
0.04
0.02
3
4
5
1349 lbf (6 kN)
2923 lbf (13 kN)
4047 lbf (18 kN)
6N30LTA 6N30LTC 1.14 M 6 1.18 0.31 0.20 0.04 0.02 3 1349 lbf (6 kN)
6N45LTA 6N45LTC 1.14 M 6 1.77 0.31 0.20 0.04 0.02 3 1349 lbf (6 kN)
8N35LTA 8N35LTC 1.14 M 8 1.38 0.31 0.20 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
8N55LTA 8N55LTC 1.14 M 8 2.17 0.31 0.20 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
8N40LTB 8N40LTD 1.42 M 8 1.57 0.35 0.24 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
8N65LTB 8N65LTD 1.42 M 8 2.56 0.35 0.24 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
10N45LTB 10N45LTD 1.42 M 10 1.77 0.35 0.24 0.04 0.02 5 4047 lbf (18 kN)
10N70LTB 10N70LTD 1.42 M 10 2.76 0.35 0.24 0.04 0.02 5 4047 lbf (18 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2 l1 l2 ≈ l3 ≈ l4
Type KS
Type KR A/F
en mm A/F
1.14
1.42
M 6
M 8
M 10
1.18
1.38
1.57
1.77
2.17
2.56
2.76
0.31
0.35
0.20
0.24
0.04
0.02
3
4
5
1349 lbf (6 kN)
2923 lbf (13 kN)
4047 lbf (18 kN)
1.14 M 6 1.18 1.77 0.31 0.20 0.04 0.02 3 1349 lbf (6 kN)
1.14 M 8 1.38 2.17 0.31 0.20 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
1.42 M 8 1.57 2.56 0.35 0.24 0.04 0.02 4 2923 lbf (13 kN)
1.42 M 10 1.77 2.76 0.35 0.24 0.04 0.02 5 4047 lbf (18 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type
Matériau
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type
Matériau
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$9.65
In Stock: 10
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $9.65
50 99 $8.84
100 249 $8.04
≥ 250 $7.24
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.066 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO