EN 239.7 Charnières sans contacteur de sécurité Plastique, assorti aux charnières EN 239.6 avec contacteur de sécurité

Photo

EN 239.7 Charnières plastique avec contacteur de sécurité, compatibles avec charnières EN 239.6 à contacteur de sécurité Test1: 70
ELESA original design

code: CFMW,
Test1: 70
EN 239.7 Charnières plastique avec contacteur de sécurité, compatibles avec charnières EN 239.6 à contacteur de sécurité Test1: 70 EN 239.7 Charnières plastique avec contacteur de sécurité, compatibles avec charnières EN 239.6 à contacteur de sécurité Test1: 110
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières EN 239.7 sans contacteur de sécurité intégré ont été conçues pour être utilisées avec les charnières EN 239.6 à contacteur de sécurité intégré dans des applications à portes et portails de grande dimension dans lesquels plusieurs charnières sont nécessaires.

    Spécifications

    Logement
    Plastique
    Technopolymère (Polyacétal PA-PH)

    • Renforcé de fibre de verre
    • Finition noire mate
    • Résiste à des températures allant jusqu'à
      212 °F (100 °C)

    Goupille de charnière et douilles de montage
    Plastique
    Technopolymère (Polyacétal PA)

    • Renforcé de fibre de verre
    • Finition noire mate
    • Résiste à des températures allant jusqu'à
      212 °F (100 °C)

    RoHS

    Accessoire

    Kits de montage plats EN 239.8

    Sur demande

    Logement
    Gris, RAL 7040

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 239.7 Charnières plastique avec contacteur de sécurité, compatibles avec charnières EN 239.6 à contacteur de sécurité schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1l2h1h2h3m1m2
    2.362.760.980.590.591.651.97
    2.36 +0.044.330.980.590.591.653.58

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur l1
    Longueur l2

    Caractéristiques mécaniques

    Charge maximale

    Informations sans facteur de sécurité



    Direction de
    charge

    GN 239.6 Skizze 1 GN 239.6 Skizze 2 GN 239.6 Skizze 3

    F max.

    1011.64 lbf (4500 N)

    1708.55 lbf (7600 N)

    1303.89 lbf (5800 N)

    Fixation

    Par l'avant, avec des vis à tête fraisée ou des vis à tête cylindrique, par ex. DIN 7991 / DIN 912
    par l'arrière, avec des vis ou des écrous à tête hexagonale, par exemple DIN 933 / DIN 934

    Couple recommandé

    5 Nm (Vis et écrous M6)

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $19.84
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    13$19.84
    424$19.12
    2549$18.04
    ≥ 50$16.24
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.186 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    EN 239.7-60-70EN 239.7-60-110

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes