GN 139.2 Charnières Zinc moulé sous pression, sans contacteur de sécurité

Photo

GN 139.2 Charnières en zinc moulé sous pression, sans contacteur de sécurité

Description du produit

Informations

Les charnières GN 139.2 sans contacteur de sécurité sont identiques aux charnières GN 139.1 sauf qu'elles n'ont pas de connecteur.

La construction compacte combine sécurité et design attrayant. La version avec ailette de charnière large a été conçue pour être montée sur des portes vitrées ou en polycarbonate.

Les boulons masqués à l'arrière rendent la charnière plus inviolable.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
Finition poudré
Métal argent


Goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 139.2 Charnières en zinc moulé sous pression, sans contacteur de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Petite aile de charnière

Ailette de charnière large
l2l3l4l5
Petite aile de charnière

Ailette de
charnière large
h1h2m1m2m3
Petite aile de charnière

Ailette de
charnière large
1.933.113.981.183.190.591.180.470.892.800.671.061.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2

Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Drawing Mechanical features GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features2 GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features3 GN 139.1/139.2

Exemples de calcul
→ voir la notice d'utilisation

l1= 49 mm

337.21 lbf (1500 N)

224.81 lbf (1000 N)

224.81 lbf (1000 N)

l1= 79 mm

168.61 lbf (750 N)

112.40 lbf (500 N)

112.40 lbf (500 N)

Fixation

par l'arrière, 7 x filetages M5, 6 mm de profondeur

Couple recommandé

5 Nm (Vis M5)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$53.71
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$53.71
1024$49.24
2549$44.76
≥ 50$40.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.679 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.