GN 139.6 Charnières Inox, sans contacteur de sécurité

Photo

GN 139.6 Charnières inox, sans contacteur de sécurité
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

À l'exception du connecteur, la charnière sans contacteur de sécurité GN 139.6 présente un aspect extérieur identique aux charnières avec contacteur de sécurité GN 139.5.

La conception compacte combine sécurité et design attrayant. Les points d'ancrage dissimulés à l'arrière rendent la charnière encore plus inviolable.

La version avec ailette de charnière large a été conçue pour être montée sur des portes vitrées ou en polycarbonate.

Spécifications

Corps
Moulage de précision inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)
Poli, Ra < 0.8 µm


Goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 139.6 Charnières inox, sans contacteur de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
2.994.961.573.910.870.611.243.461.141.610.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2

Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Drawing mechanical features GN 139.5 D. mechanical f. GN 139.5 D. Mechanical f.2 GN 139.5

Exemples de calcul
→ voir la notice d'utilisation

F max.

449.62 lbf (2000 N)

449.62 lbf (2000 N)

449.62 lbf (2000 N)

Fixation

par l'arrière, 10 x filetages M6, 8 mm de profondeur

Couple recommandé

10 Nm (Vis M6)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$640.82
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$640.82
1024$587.42
2549$534.02
≥ 50$480.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.