Mécanismes de verrouillage de porte à vis d'étrier de conception originale Elesa® EN 449.
Les loquets à came à vis d'étrier EN 449 sont un moyen facile de maintenir des portes va-et-vient fermées.
Ils résistent à l'usure et présentent une force de retenue élevée.
Dans la conception avec la poignée étrier (type B), la porte est maintenue fermée par un effet de verrouillage-forme. La porte est ouverte par le déverrouillage de la poignée étrier. Cette poignée permet de ne pas utiliser autant la poignée d'actionnement supplémentaire au niveau de la porte.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.051 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.