EN 449.4 Fermetures à déclic Plastique technopolymère, avec poignée encastrable

Photo

EN 449.4 Fermetures à déclic en plastique technopolymère, avec poignée encastrable
ELESA original design
code: CMS
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les fermetures à déclic EN 449.4 conjuguent la fonction d'une poignée encastrable à celle d'une fermeture à déclic permettant de maintenir facilement les portes et les couvercles fermés.

    La porte peut être ouverte en tirant vers l'opérateur au niveau du point de déverrouillage. Ce point de déverrouillage est identifié par le triangle sur la serrure extérieure.

    Le trou de montage doit être percé conformément aux dimensions spécifiées dans les informations de montage. Pour le montage, insérez d'abord le bloc avant dans le trou de la porte, puis positionnez le logement de l'autre côté. Utilisez les deux vis autotaraudeuses fournies pour assembler le logement avec le bloc avant.

    Pour finir, alignez l'élément encliquetable sur les repères et fixez-le sur le châssis ou le profilé.

    Spécifications

    Bloc avant
    Plastique
    Technopolymère (Polyacétal POM)

    • Résistant aux températures
      jusqu'à 140 °F (60 °C)
    • Résistant aux UV

    Logement / élément encliquetable
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • Renforcé de fibre de verre
    • Résistant aux températures
      jusqu'à 140 °F (60 °C)
    • Résistant aux UV

    Couleur
    Noir, finition mateSWSW


    Vis autotaraudeuses ISO 7049-ST3.5x19
    Inox


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 449.4 Fermetures à déclic en plastique technopolymère, avec poignée encastrable schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1l1Épaisseur de paroi
    Taille nominale

    s
    in mm
    a
    Section transversale de profilé
    bd2d3d4h1h2h3h4l2l3l4l5l6m1m2
    2.320.59A 11...101.181.732.241.970.201.300.980.140.911.100.201.340.310.771.180.25
    2.320.79A 11...101.571.732.241.970.201.300.980.140.911.100.201.340.310.771.180.25

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre d1
    Longueur l1
    Taille nominale
    Couleur
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $14.62
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    16$14.62
    799$14.09
    100249$13.30
    ≥ 250$11.97
    Prop 65: -
    Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
    RoHS: -
    Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
    Poids: 0.120 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    EN 449.4-59-15-A1-SWEN 449.4-59-20-A1-SW