Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les loquets à billes GN 4490 sont notamment utilisés, for exemple, pour maintenir des rabats et portes fermés qui doivent être ouverts et fermés fréquemment et facilement. La version inox est spécialement résistante à l’usure et adaptée à une utilisation dans des environnements agressifs.
Les loquets à billes comportent un logement et un élément de retenue qui s'engage dans le logement de bille depuis le côté ou le devant. L'orientation de l'installation peut être choisie comme souhaité.
Outres les usages typiques, ces solides loquets à billes au design esthétique sont également utilisés dans des environnements techniques. Utilisée avec des systèmes de profilés, la largeur n de la rainure ne doit pas être supérieure à celle indiquée dans le tableau.
Spécifications
Logement de bille / élément de retenue InoxNIK AISI 630 Finition grenaillée mateGS
Bille
Céramique, nitrure de silicium, noir
Ressort
Inox AISI 316Ti
Guide-bille
Plastique (Polyacétal POM)
RoHS
Sur demande
Autres finitions
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
N° d'identification
1
Force de maintien standard
2
Force de maintien élevée
N° d'identification: 1 - Force de maintien standard
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.032 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.