b | d Ø de bille | s1 min. | max. | s2 min. | max. | Force de maintien en N |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 0.55 | 0.70 | 0.76 | 0.31 | 0.39 | 6.74 lbf (30 N) |
L'épaisseur minimale du profilé utilisable est de 15 mm, tandis que la distance entre la porte et l'encadrement doit être comprise entre 2,5 mm et 3,5 mm. |
|||||||||||
Pour les applications présentant des différences de hauteur entre le cadre et la porte, des Entretoises pour loquet à came de porte de forme sphérique EN 450.1 avec hauteur h = 5, 10 et 15 mm sont disponibles. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $5.45 |
10 | 249 | $5.25 |
250 | 499 | $4.95 |
≥ 500 | $4.46 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351