Les poignées étriers EN 528.1, de type PP (Polypropylène) sont moins viables d'un point de vue mécanique et thermique, mais en termes de prix, elles sont plus économiques et sont adaptées à de nombreuses applications.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Poignée
PlastiquePA, polyamide
Renforcé de fibre de verre
Température de fonctionnement
-22 °F à +266 °F (-30 °C à +130 °C)
Noir, RAL 9005, finition mateSW
Orange, RAL 2004, finition mateOR
PlastiquePP, polypropylène
Renforcé de fibre de verre
Température de fonctionnement
-4 °F à +212 °F (-20 °C à +100 °C)
Noir, RAL 9005, finition mateSW
Inserts taraudés
Laiton moulé
RoHS
Sur demande
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.068 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.