EN 528.4 Poignées étriers Polyamide plastique, avec goujons filetés

Photo

EN 528.4 Poignées étriers en polyamide plastique, avec goujons filetés Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
Original design
code: M.543-p
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 528.4 Poignées étriers en polyamide plastique, avec goujons filetés Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 528.4 Poignées étriers en polyamide plastique, avec goujons filetés Couleur: OR - Orange, RAL 2004, finition mate

Description du produit

Informations

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Poignée
PlastiquePA, polyamide

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement
    -22 °F à 266 °F (-30 °C à 130 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Orange, RAL 2004, finition mateOROR

Goujon fileté
Acier, zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 528.4 Poignées étriers en polyamide plastique, avec goujons filetés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1dbhl2l3l4s
4.61 ±0.02M 60.981.505.284.020.630.30
7.05 ±0.04M 81.102.017.876.300.630.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Filetage d
Couleur
OR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$7.53
10249$7.26
250499$6.85
≥ 500$6.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.123 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 528.4-PA-117-M6-SWEN 528.4-PA-117-M6-OREN 528.4-PA-179-M8-SWEN 528.4-PA-179-M8-OR

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.