EN 5320 Vis papillon à limiteur de couple Plastique

Photo

EN 5320 Vis papillon à limiteur de couple Couleur: SW - Noir, finition mate
ELESA original design
code: CTD-B / -p
Couleur: SW - Noir, finition mate
EN 5320 Vis papillon à limiteur de couple Couleur: SW - Noir, finition mate EN 5320 Vis papillon à limiteur de couple Couleur: OR - Orange, finition mate

Description du produit

Informations

Les vis papillon à limiteur de couple GN 5320 sont utilisées lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le couple des vis papillon déclenche un "sur-engagement" dès que le couple spécifié est atteint. Lors du serrage, cela garantira que le couple maximum autorisé n'est pas dépassé.

Avec une torsion vers la gauche, le couple nécessaire pour la déconnexion est appliqué avec fiabilité.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Noir, finition mateSWSW
  • Orange, finition mateOROR

Mécanisme de limiteur de couple
Acier, nickelé


Vis
Acier, nickelé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5320 Vis papillon à limiteur de couple schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3Longueur ld4bh1h2Couple ±15 %
en Nm
1.89M 50.390.631.020.791.100.3523
1.89M 60.630.981.020.791.100.3523

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d3
Longueur l
Couple
Couleur
OR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$123.98
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
12$123.98
39$119.47
1024$112.71
≥ 25$101.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.081 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.