GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles Acier

Photo

GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles en acier Type: RF - Surfaces de serrage à rainures
Type: RF - Surfaces de serrage à rainures
GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles en acier Type: RF - Surfaces de serrage à rainures GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles en acier Type: GA - Avec 2 filetages de fixation pour mâchoires de fixation GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles en acier Type: GL  - Surfaces de serrage lisses

Description du produit

Informations

Un serrage à l'aide des crampons plaqueurs doubles GN 920.1 est possible via la vis à 6 pans creux et le crampon plaqueur double, qui fonctionne en déplaçant les deux mâchoires vers l'extérieur.

Une fois la vis desserrée, le crampon plaqueur double retrouve sa position initiale via un ressort de rappel interne qui, à son tour, réduit la tension.

Les crampons plaqueurs doubles sont parfaits pour des opérations de serrage multiples, mais peuvent aussi être utilisés pour serrer des pièces individuelles.

Le long trou dans le crampon plaqueur double permet de compenser les tolérances de la pièce.

Spécifications

Acier

  • Surfaces durcies
  • noirci

Vis à 6 pans creux DIN 7984
Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 920.1 Crampons plaqueurs doubles en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GL Surfaces de serrage lisses
GAAvec 2 filetages de fixation pour mâchoires de fixation
RFSurfaces de serrage à rainures
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dba
Type GA
Type GL
min.



max.

Type PR
Type RF
min.



max.
h1h2h3
Type GA
Type PR
Longueur  l
max.
m
Type GA
Force de serrage
par mâchoire de serrage
max.
couple de serrage
en Nm
M 80.831.561.751.361.560.590.180.300.590.393372 lbf (15 kN)25
M 80.981.561.751.361.560.590.180.300.590.473372 lbf (15 kN)25
M 81.261.561.751.361.560.590.180.300.590.633372 lbf (15 kN)25
M 81.571.561.751.361.560.590.180.300.590.793372 lbf (15 kN)25
M 81.971.561.751.361.560.590.180.300.591.183372 lbf (15 kN)25
M 121.571.571.791.571.790.870.180.430.830.796744 lbf (30 kN)85
M 121.971.571.791.571.790.870.180.430.831.186744 lbf (30 kN)85

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Largeur b
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$225.76
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$225.76
59$206.95
1024$188.14
≥ 25$169.32
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.196 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.