EN 533 Boutons à trois bras Plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier

Photo

EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design
code: VB.839 p
Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate

Description du produit

Informations

La forme ergonomique des boutons à trois bras avec goujon fileté EN 533 prend en charge une préhension efficace, entraînant un couple élevé.

Spécifications

Bouton à trois bras
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


Couleur du capuchon :
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 533 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3h1h2
2.48M 80.980.911.200.63
3.15M 101.181.201.460.79
3.94M 121.571.381.690.91

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$9.14
10249$8.80
250499$8.31
≥ 500$7.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.101 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.