EN 5338 Boutons de commande avec aiguille Plastique, avec ou sans jupe

Photo

EN 5338 Boutons de commande en plastique avec aiguille, avec ou sans jupe Type: S - Avec face et aiguille
ELESA original design
code: VC.192+F / VC.192+IN
Type: S - Avec face et aiguille
EN 5338 Boutons de commande en plastique avec aiguille, avec ou sans jupe Type: S - Avec face et aiguille EN 5338 Boutons de commande en plastique avec aiguille, avec ou sans jupe Type: Z - Avec aiguille

Description du produit

Informations

Conception originale Elesa® de boutons de commande en plastique.

Les boutons de commande EN 5338 sont très attrayants avec une bonne sensation de saisie. Sans défauts de coulée visibles grâce à la technique de fabrication employée.

L'élément d'aiguille est pressé dans une rainure sur le moyeu de la poignée et fixé pour empêcher toute torsion.

Deux goujons avec coupe d'anneau assurent une fixation parfaite sur l'arbre.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Corps du bouton : Duroplast (PF)
Aiguille : Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition brillante

Insert
Laiton : Taille 32, 40
Acier : taille 50, 60, 70


Flèche (Type S)
blanc


Vis de fixation

  • Inox, DIN 916
  • 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Sur demande

Modifications dont alésages borgnes, filetages, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5338 Boutons de commande en plastique avec aiguille, avec ou sans jupe schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAvec face et aiguille
ZAvec aiguille
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type S

Type Z
d2 H9
Alésage
d3d4d5d6d7eh1h2h3h4h5l1l2
1.26-B 60.550.75-M 41.420.241.06-0.12-0.750.75-
1.571.57B 60.550.830.98M 41.770.241.181.060.120.080.550.940.98
1.971.97B 80.590.981.18M 52.200.281.421.300.120.080.791.181.22
2.362.36B 80.591.061.26M 52.760.281.651.460.200.080.791.461.50
2.762.76B 100.711.181.38M 63.150.391.891.730.200.080.981.651.77

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre extérieur
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.68
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.68
10249$22.82
250499$21.53
≥ 500$19.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.072 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 5338-32-B6-SEN 5338-40-B6-SEN 5338-40-B6-ZEN 5338-50-B8-SEN 5338-50-B8-ZEN 5338-60-B8-SEN 5338-60-B8-ZEN 5338-70-B10-SEN 5338-70-B10-Z