EN 541 Indicateurs de niveau de fluide Plastique transparent

Photo

EN 541 Indicateurs de niveau de fluide en plastique transparent Type: A - Avec réflecteur
ELESA Original design
code: HFTX.
Type: A - Avec réflecteur
EN 541 Indicateurs de niveau de fluide en plastique transparent Type: A - Avec réflecteur EN 541 Indicateurs de niveau de fluide en plastique transparent Type: B - Sans réflecteur

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau d'huile EN 541 sont pratiquement indestructibles. Même avec un couple élevé, il n'existe aucun risque de rupture.

Ces indicateurs de niveau d'huile peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. La pression maximum autorisée dépend des conditions d'utilisation (c'est à dire de la température) et la taille du réservoir. Les résultats des tests sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

Logement
Polyamide transparent (PA 6-T)

  • Résistant au vieillissement
  • Grande résistance mécanique,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • Température maximale de fonctionnement en continu à 3 bars de pression : 210 °F (100 °C)
  • Résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool

Joint

  • Caoutchouc synthétique NBR

Réflecteur

  • Aluminium anodisé en forme d'étoile avec point d'indication de niveau central

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430 (Laiton)
Écrous minces à 6 pans GN 7430 (Inox)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 541 Indicateurs de niveau de fluide en plastique transparent schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec réflecteur
BSans réflecteur
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage fin
Filetage du tuyaud3l1l2scouple de serrage recommandé en Nm
0.513/4 x 16-1.020.590.310.873
0.751 1/16 x 12-1.380.590.391.185
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage fin
Filetage du tuyaud3l1l2scouple de serrage recommandé en Nm
0.43M 16 x 1.5-0.870.310.280.752 ... 3
0.55M 20 x 1.5-1.020.370.310.878 ... 10
0.71M 25 x 1.5-1.240.310.351.068 ... 10
0.71M 26 x 1.5-1.240.510.351.068 ... 10
0.79M 27 x 1.5-1.240.350.351.068 ... 10
0.87M 30 x 1.5-1.380.350.391.188 ... 10
0.98M 35 x 1.5-1.570.430.391.348 ... 10
1.18M 40 x 1.5-1.850.450.511.598 ... 10
--------
0.35-G 1/40.710.390.240.592 ... 3
0.43-G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55-G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79-G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98-G 11.570.430.391.348 ... 10
1.18-G 1 1/41.850.450.511.598 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage fin d2

Pouces


Métrique


Filetage du tuyau d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.74
In Stock: 86
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$2.74
799$2.64
100249$2.50
≥ 250$2.25
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.