EN 541.2 Indicateurs de niveau de fluide Prismatique, avec joint exposé, avec effet prismatique

Photo

EN 541.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec joint exposé, avec effet prismatique
ELESA original design
code: HFTX.PR

Description du produit

Informations

Indicateurs de niveau de fluide EN 541.2 sont pratiquement indestructibles. Par conséquent, ils sont conçus pour être relativement minces.

Ces indicateurs de niveau d'huile sont équipés d'un hublot transparent créant un effet "œil-de-chat" pour visualiser le niveau d'huile plus clairement quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de ce système est évident en cas de manque ou de trop-plein, ou pour surveiller le niveau dans des conditions défavorables.

Indicateurs de niveau de fluide EN 541.2 peuvent également être utilisés sur des réservoirs pressurisés. Les résultats des tests sont disponibles.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

Logement

  • Plastique spécial en technopolymère à base de polyamide transparent
  • Résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
    Hublot
  • Prismatique
    Joint plat
  • Caoutchouc synthétique NBR (Perbunan)

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 541.2 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec joint exposé, avec effet prismatique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Pipe thread
d3l1l2sCouple de serrage recommandé
en Nm
0.35G 1/40.710.390.240.592 ... 3
0.43G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98G 11.570.430.391.348 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.93
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$2.93
799$2.82
100249$2.67
≥ 250$2.40
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.