EN 541.5 Indicateurs de niveau de fluide Plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 302 °F

Photo

EN 541.5 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 302 °F
ELESA original design
code: HFTX-HT-GL

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau de fluide EN 541.5 ont une grande résistance mécanique. Par conséquent, ils sont conçus pour être relativement minces.

Ces indicateurs de niveau de fluide sont équipés d'un hublot transparent créant un effet « œil-de-chat » pour visualiser le niveau d'huile plus clairement quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de cet effet devient évident dans les cas de manque ou de trop-plein, ou pour la surveillance du niveau dans des conditions défavorables.

Les indicateurs de niveau de fluide EN 541.5 peuvent également être utilisés pour les réservoirs d’eau ou les solutions à base d’eau glycolée (max. 50 %). Des essais de pression maximale sont disponibles.

Instructions de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un contre-écrou GN 543.1.

Spécifications

Corps
Plastique
Transparent, à base d'acide sulfonique

  • Couleur bronze clair
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 302 °F (150 °C)
    (jusqu’à 356 °F (180 °C)
    pour de courtes périodes)
  • Résistance chimique élevée
  • Résistant à l’eau glycolée

Joint

  • Caoutchouc fluorine (FKM)
  • Vert

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 541.5 Indicateurs de niveau de fluide en plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 302 °F schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2sCouple de serrage
recommandé
en Nm
0.35G 1/40.710.390.240.592 ... 3
0.43G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98G 11.570.430.391.348 ... 10
1.18G 1 1/41.850.450.511.598 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage de tuyau d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.83
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.83
10249$4.65
250499$4.39
≥ 500$3.95
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 541.5-9-G1/4EN 541.5-11-G3/8EN 541.5-14-G1/2EN 541.5-20-G3/4EN 541.5-25-G1EN 541.5-30-G11/4