EN 541.6 Indicateurs de fluide Plastique transparent, protection contre les explosions ATEX

Photo

EN 541.6 Indicateurs de fluide en plastique transparent, protection contre les explosions ATEX
ELESA Original design
code: HFTX-EX
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sousjacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Informations

Les indicateurs de fluide EN 541.6 sont adaptés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. Ils sont conformes à la Directive européenne 2014/34/EU sur la protection contre les explosions.

Des instructions de fonctionnement détaillées sont disponibles et incluses avec chaque indicateur de fluide.

Ces indicateurs de fluide en plastique transparent offrent une résistance mécanique supérieure. Par conséquent, ils peuvent être produits avec des parois plus fines ayant un large regard de niveau.

'''Note d'assemblage :'''
Pour les épaisseurs de paroi inférieures à 0.16 in (4 mm), utilisez des écrous minces à 6 pans GN 7430.

Spécifications

Corps
Plastique
Polyamide transparent PA-T

  • Grande résistance mécanique
  • Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)
  • Résistant aux solvants, mais non résistant à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Réflecteur
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelle


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 541.6 Indicateurs de fluide en plastique transparent, protection contre les explosions ATEX schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec réflecteur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage fin

Filetage tuyau
d3l1l2sRecommandé
couple de serrage
en Nm
0.43M 16 x 1.5-0.870.310.280.752 ... 3
0.55M 20 x 1.5-1.020.370.310.878 ... 10
0.71M 25 x 1.5-1.240.310.351.068 ... 10
0.71M 26 x 1.5-1.240.510.351.068 ... 10
0.79M 27 x 1.5-1.240.350.351.068 ... 10
0.87M 30 x 1.5-1.380.350.391.188 ... 10
0.98M 35 x 1.5-1.570.430.391.348 ... 10
1.18M 40 x 1.5-1.850.450.511.598 ... 10
--------
0.43-G 3/80.870.300.280.753 ... 5
0.55-G 1/21.020.410.310.874 ... 6
0.79-G 3/41.240.410.351.066 ... 8
0.98-G 11.570.430.391.348 ... 10
1.18-G 1 1/41.850.450.511.598 ... 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage fin d2
Filetage tuyau d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$13.76
799$13.26
100249$12.51
≥ 250$11.25
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.010 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.