EN 563 Poignées en T Plastique, de type taraudé ou à alésage borgne

Photo

EN 563 Poignées en T en plastique, de type taraudé ou à alésage borgne
Original design
code: L.652

Description du produit

Informations

Les poignées en T EN 563 peuvent être utilisées comme poignées de commande ou pour des besoins de serrage, en fournissant une force de serrage élevée.

Spécifications

Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 265 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Insert taraudé
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Poignées en T en orange ou rouge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 563 Poignées en T en plastique, de type taraudé ou à alésage borgne schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1  H9
Alésage
d2
Filetage
d3h1h2s
Carré
t
min.
1.571.61-1/4 x 200.351.180.790.510.63
2.172.22-1/4 x 200.391.300.870.550.71
2.642.70-5/16 x 180.431.460.980.630.79
3.153.23-3/8 x 160.551.611.020.790.98
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1  H9
Alésage
d2
Filetage
d3h1h2s
Carré
t
min.
1.571.61-M 5-1.100.730.510.63
1.571.61B 6M 60.351.100.730.510.63
2.172.22-M 5-1.300.850.590.59
2.172.22B 6M 60.391.300.850.590.71
2.172.22-M 80.391.300.850.590.71
2.642.70B 6-0.431.460.960.650.79
2.642.70B 8M 80.431.460.960.650.79
2.642.70-M 10-1.460.960.650.79
3.153.23B 6-0.551.630.980.790.98
3.153.23B 8M 80.551.630.980.790.98
3.153.23-M 100.551.630.980.790.98
3.153.23-M 120.551.630.980.790.71
3.663.70B 6-0.591.811.120.830.98
3.663.70-M 100.591.811.120.830.98
3.663.70-M 120.591.811.120.830.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l
Diamètre d'alésage d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.04
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.04
10249$5.82
250499$5.50
≥ 500$4.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.036 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 563-40-1/4x20EN 563-55-1/4x20EN 563-67-5/16x18EN 563-80-3/8x16EN 563-40-M5EN 563-40-B6EN 563-40-M6EN 563-55-M5EN 563-55-B6EN 563-55-M6EN 563-55-M8EN 563-67-B6EN 563-67-M8EN 563-67-B8EN 563-67-M10EN 563-80-B6EN 563-80-B8EN 563-80-M8EN 563-80-M10EN 563-80-M12EN 563-93-B6EN 563-93-M10EN 563-93-M12