Les poignées en T EN 563.2 peuvent être utilisées comme poignées de commande ou pour des besoins de serrage, en fournissant une force de serrage élevée.
Les poignées en T sont conçues par forgeage et donc possèdent une structure à haute résistance et surface lisse.
Une conception originale ELESA, produite en métal avec l'autorisation de ELESA S. p. A.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.