EN 601 Manettes en plastique Ergostyle® Plastique technopolymère, type goujon fileté, avec composants en acier, Ergostyle®

Photo

EN 601 Manettes en plastique, type de goujon fileté, avec composants en acier, Ergostyle®
ELESA original design
code: ERF.p
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Manettes en technopolymère de conception originale Elesa® EN 601.

Les manettes GN 601 sont le résultat d'une conception industrielle moderne. La poignée et l'insert taraudé sont assemblés à l'aide de la vis et de la douille. L'insert taraudé en acier massif permet à l'opérateur d'appliquer un couple supplémentaire à l'article à serrer ou à fixer, si nécessaire.

La conception des manettes EN 601 est conforme aux exigences et réclamations de la gamme de produits Ergostyle®.

Spécifications

Poignée
Technopolymère plastique (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • gris foncé, RAL 7021, finition mate

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 601 Manettes en plastique, type de goujon fileté, avec composants en acier, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d3h1h2h3
1.73M 60.63-0.610.751.040.75
2.48M 80.981.770.750.961.381.04
3.07M 101.18-0.911.161.651.26
3.74M 121.97-1.041.342.031.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.38
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.38
10249$3.26
250499$3.08
≥ 500$2.77
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.027 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.