Options de pièce / Tableau
Type
A Sans contre-écrou
AK Avec contre-écrou
Type: A - Sans contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans contre-écrou d1
Alésage -0.001 / -0.002
Poussoir +0.001 l1 d2
Filetage l2 l3 l4 A/F Couple de serrage max.
en Nm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.156 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.187 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.250 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.312 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.375 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.234
0.312
0.375
0.468
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1.492
1.689
1.909
2.339
0.630
0.752
0.866
1.000
0.787
0.984
1.181
0.38
0.50
0.56
0.69
2
4
13
17
0.90 lbf (4 N)
1.12 lbf (5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.91 lbf (8.5 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.81 lbf (12.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
8.54 lbf (38 N)
6012-0.156-0.234-5/16X18-A 0.156 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.234 5/16 x 18 1.492 0.630 0.787 0.38 2 0.90 lbf (4 N) 2.81 lbf (12.5 N)
6012-0.187-0.312-3/8X16-A 0.187 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.312 3/8 x 16 1.689 0.752 0.984 0.50 4 1.12 lbf (5 N) 4.05 lbf (18 N)
6012-0.250-0.375-1/2X13-A 0.250 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.375 1/2 x 13 1.909 0.866 0.984 0.56 13 1.35 lbf (6 N) 5.62 lbf (25 N)
6012-0.312-0.468-5/8X11-A 0.312 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 1.91 lbf (8.5 N) 8.54 lbf (38 N)
6012-0.375-0.468-5/8X11-A 0.375 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 2.14 lbf (9.5 N) 8.54 lbf (38 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: AK - Avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes
Référence AK - Avec contre-écrou d1
Alésage -0.001 / -0.002
Poussoir +0.001 l1 d2
Filetage l2 l3 l4 A/F Couple de serrage max.
en Nm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.156 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.187 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.250 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.312 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.375 -0.001 / -0.002 / +0.001
0.234
0.312
0.375
0.468
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1.492
1.689
1.909
2.339
0.630
0.752
0.866
1.000
0.787
0.984
1.181
0.38
0.50
0.56
0.69
2
4
13
17
0.90 lbf (4 N)
1.12 lbf (5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.91 lbf (8.5 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.81 lbf (12.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
8.54 lbf (38 N)
6012-0.156-0.234-5/16X18-AK 0.156 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.234 5/16 x 18 1.492 0.630 0.787 0.38 2 0.90 lbf (4 N) 2.81 lbf (12.5 N)
6012-0.187-0.312-3/8X16-AK 0.187 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.312 3/8 x 16 1.689 0.752 0.984 0.50 4 1.12 lbf (5 N) 4.05 lbf (18 N)
6012-0.250-0.375-1/2X13-AK 0.250 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.375 1/2 x 13 1.909 0.866 0.984 0.56 13 1.35 lbf (6 N) 5.62 lbf (25 N)
6012-0.312-0.468-5/8X11-AK 0.312 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 1.91 lbf (8.5 N) 8.54 lbf (38 N)
6012-0.375-0.468-5/8X11-AK 0.375 -0.001 / -0.002 / +0.001 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 2.14 lbf (9.5 N) 8.54 lbf (38 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Alésage -0.001 / -0.002
Poussoir +0.001 l1 d2
Filetage l2 l3 l4 A/F Couple de serrage max.
en Nm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.156
0.187
0.250
0.312
0.375
0.234
0.312
0.375
0.468
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
1.492
1.689
1.909
2.339
0.630
0.752
0.866
1.000
0.787
0.984
1.181
0.38
0.50
0.56
0.69
2
4
13
17
0.90 lbf (4 N)
1.12 lbf (5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.91 lbf (8.5 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.81 lbf (12.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
8.54 lbf (38 N)
0.156 0.234 5/16 x 18 1.492 0.630 0.787 0.38 2 0.90 lbf (4 N) 2.81 lbf (12.5 N)
0.187 0.312 3/8 x 16 1.689 0.752 0.984 0.50 4 1.12 lbf (5 N) 4.05 lbf (18 N)
0.250 0.375 1/2 x 13 1.909 0.866 0.984 0.56 13 1.35 lbf (6 N) 5.62 lbf (25 N)
0.312 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 1.91 lbf (8.5 N) 8.54 lbf (38 N)
0.375 0.468 5/8 x 11 2.339 1.000 1.181 0.69 17 2.14 lbf (9.5 N) 8.54 lbf (38 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Course l1
Filetage d2
Type
Diamètre du boulon d1
Course l1
Filetage d2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$7.75
In Stock: 35
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $7.75
100 249 $7.10
250 499 $6.46
≥ 500 $5.81
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.019 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351