Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les raccords en croix EN 6470.1 sont utilisés avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. Ils permettent de réaliser des liaisons latérales à une distance déterminée et de stabiliser la structure.
Spécifications
Raccord
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Température de fonctionnement
-22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
Noir, finition mate
Kit de serrage
Acier inox AISI 304
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Écrous à 6 pans DIN 934
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.903 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.