EN 6470.2 Platines de fixation Plastique

Photo

EN 6470.2 Platines de fixation en plastique Type: D - Avec trous oblongs
Original design TTA. / TTB.
Type: D - Avec trous oblongs
EN 6470.2 Platines de fixation en plastique Type: D - Avec trous oblongs EN 6470.2 Platines de fixation en plastique Type: E - Avec alésages
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les platines de fixation EN 6470.2 sont utilisées en combinaison avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. Elles permettent de relier la structure (tapis de convoyage ou pupitres de commande, par exemple) perpendiculairement à l'axe du tube.

Spécifications

Platine de fixation
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Température de fonctionnement
-22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)


Kit de serrage
Acier inox AISI 304
Vis à tête hexagonale DIN 931
Écrous à 6 pans DIN 934
Rondelles DIN 125


RoHS

Sur demande

Type D avec carré 45 x 45

Schéma technique

Masquer schéma technique
EN 6470.2 Platines de fixation en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec trous oblongs
EAvec alésages
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Alésage
Type D


Type E

Taille nominale du tube
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42.4-1 1/4"
B 48.3B 48,31 1/2"
B 60.3-2"

Configuration et prix

Alésage d (Type D)
Alésage d (Type E)
Type


Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.760 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 6470.2-B42,4-DEN 6470.2-B48,3-DEN 6470.2-B48,3-EEN 6470.2-B60,3-D