Indicateurs de niveau de fluide à forme étroite de conception originale Elesa® EN 650.4.
Ces indicateurs de niveau de fluide sont une alternative peu coûteuse à EN 650.
Le niveau de liquide est lisible quel que soit l'angle.
Le corps en polyamide est constitué de deux parties qui sont soudées à par ultrasons. Les indicateurs de niveau de fluide sont testés individuellement pour les fuites de pression d'air à 3 bars.
Ils sont également adaptés à l'utilisation dans les réservoirs d'huile pressurisés. Les résultats des essais de pression concernant la résistance sous pression sont disponibles sur demande.
L'écran de contraste consiste en une bande en aluminium laqué blanc incluant une échelle de températures ou des traits de marquage noirs. La graduation est placée derrière et à l'extérieur du liquide et ainsi protégée.
La forme de cet indicateur de niveau d'huile offre un effet grossissant et la graduation est très facile à lire.
Hautement résistants aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, pétrole, naphta, esters phosphoriques.
Éviter tout contact avec l'eau chaude, l'alcool et les détergents contenant de l'alcool.
Huile de température maximale de fonctionnement en continu : 190 °F (90 °C)
Spécifications
Logement de l'indicateur
Plastique spécial en technopolymère à base de polyamide transparent (PA 6-T)
Vis et écrous de fixation
Acier
zingué
passivé bleu
Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan)
Écran de contraste
Aluminium laqué blanc avec deux graduations/traits de marquage noirs
RoHS
Sur demande
Indicateurs de niveau de fluide constitués d'un matériau résistant à l'alcool
Résultats des essais de pression concernant la résistance sous pression
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Sans thermomètre, sans cadre de protection
B
Avec thermomètre, sans cadre de protection
AK
Sans thermomètre, sans cadre de protection, avec vis en plastique
BK
Avec thermomètre, sans cadre de protection, avec vis en plastique
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.198 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.