EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Zinc Die-Cast / Plastic, with Protective Housing

Photo

EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Type: B - Avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression
ELESA original design
code: HCX-P / -PT-SST
Type: B - Avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression
EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Type: B - Avec thermomètre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Type: A - Avec écran de contraste neutre
Boîtier de protection: P - Zinc moulé sous pression EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Type: A - Avec écran de contraste neutre
Boîtier de protection: PT - Plastique (Polyamide PA-HP) EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection Type: B - Avec thermomètre
Boîtier de protection: PT - Plastique (Polyamide PA-HP)

Description du produit

Informations

Indicateurs de niveau de fluide de conception originale Elesa® EN 650.2 avec logement de protection.

Hautement résistants aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, pétrole, naphta, esters phosphoriques. Éviter tout contact avec l'eau chaude, l'alcool et les détergents contenant de l'alcool.
Huile de température maximale de fonctionnement en continu : 190 °F (90 °C)

Le contact direct entre le fluide et l'écran de contraste est évité afin d'empêcher le jaunissement sur l'écran ; peut être retiré avant l'installation pour personnaliser les marquages.

Assemblé par soudage à ultrasons pour garantir une étanchéité parfaite.
Graduation de thermomètre est de 0-100° C / 32-210° F.

Spécifications

Logement externe de protection

  • Zinc moulé sous pressionP
  • Plastique (Polyamide PA-HP)PT

Logement de l'indicateur

  • Plastique spécial en technopolymère à base de polyamide transparent (PA 6-T)

Version P :
Vis de réglage, écrou, rondelle de verrouillage crantée
Acier
zingué, finition passivée bleue


Version PT :

  • Vis de fixation
    Inox
    Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
  • Écrou, rondelle de verrouillage crantée
    Inox
    Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

Joints toriques

  • Version P : NBR (Perbunan)
  • Version PT : FPM (Viton®)

Écran de contraste

  • Aluminium laqué blanc avec deux graduations/traits de marquage noirs

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 650.2 Indicateurs de niveau de fluide avec logement de protection schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec écran de contraste neutre
BAvec thermomètre
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd
Filetage
l2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
épaisseur de paroi max.
Graduation de thermomètre

°F
2.99*1.40M 10-1.574.530.710.77-0.790.750.4720 ... 10068 ... 210
5.001.54M 120.873.156.650.910.830.980.870.830.470 ... 10032 ... 210
10.00*1.75M 12-7.9911.851.020.93-0.830.850.470 ... 10032 ... 210
*Uniquement disponible en version PT

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1
Type


Boîtier de protection


Instruction de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 650.2 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires à l'assemblage sont fournies : vis de fixation avec les perçages pour l'huile, écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre. Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.65
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$59.65
799$57.48
100249$54.23
≥ 250$48.80
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.609 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.