EN 650.1 Indicateurs de niveau de liquide à colonne en plastique Plastic, Stainless Steel Screws

Photo

EN 650.1 Indicateurs de niveau de liquide à colonne en plastique Type: B - Avec thermomètre
ELESA original design
code: HCX.INOX
Type: B - Avec thermomètre
EN 650.1 Indicateurs de niveau de liquide à colonne en plastique Type: B - Avec thermomètre EN 650.1 Indicateurs de niveau de liquide à colonne en plastique Type: A - Avec écran de contraste neutre
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau de fluide à colonnes de conception originale Elesa ® EN 650.1 sont utiles en raison de leurs dimensions réduites. Le niveau de liquide est visible même depuis les positions latérales.

Le corps en polyamide est constitué de deux parties qui sont soudées à par ultrasons. Les indicateurs de niveau de fluide sont testés individuellement pour les fuites de pression d'air à 3 bars.

Tous les indicateurs de niveau de fluide EN 650.1 peuvent également servir dans les réservoirs qui sont pressurisés. Les résultats des essais de pression concernant la résistance sous pression sont disponibles.

Comme écran de contraste, une bande en aluminium laqué blanc est utilisée, et montre des traits de marquage ou la graduation de température. La graduation est placée derrière et à l'extérieur de la colonne de liquide comme mesure de protection.

La forme de ces indicateurs de niveau de fluide offre un effet grossissant, rendant la graduation facilement lisible.

Spécifications

Logement de l'indicateur
Plastique, polyamide transparent (PA 6-T)

  • résistant au vieillissement
  • grande résistance mécanique
  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • résistant aux solvants,
    mais ne convient pas à l'alcool
  • éviter tout contact avec l'eau chaude

Écran de contraste en aluminium

  • laqué blanc
  • avec deux lignes de marquage noires

Joint torique

  • Caoutchouc FPM (Viton®)

Vis et écrous de fixation
Inox
AISI 303


RoHS

Sur demande

Fluid level indicators EN 650.1 (BW),
suitable for hot water

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 650.1 Indicateurs de niveau de liquide à colonne en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec écran de contraste neutre
BAvec thermomètre
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1dbl2l3l4l5l6l7s
Épaisseur de paroi max.
Graduation de thermomètre
°C

°F
2.99M 101.060.831.574.170.710.590.630.4720 - 10068 - 210
5.00M 121.220.913.156.340.910.670.670.470 - 10032 - 210
10.00M 121.380.837.9911.421.020.710.710.470 - 10032 - 210

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Thread d
Type


Instruction de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 650.1 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires à l'assemblage sont fournies : vis de fixation avec les perçages pour l'huile, écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre. Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$73.86
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$73.86
799$71.17
100249$67.15
≥ 250$60.43
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.190 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 650.1-76-M10-AEN 650.1-76-M10-BEN 650.1-127-M12-AEN 650.1-127-M12-BEN 650.1-254-M12-AEN 650.1-254-M12-B