A | Avec écran de contraste neutre |
B | Avec thermomètre |
l1 | d | b | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s ≈ épaisseur de paroi max. | Graduation de thermomètre °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 | M 10 | 1.06 | 0.83 | 1.57 | 4.17 | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 0.47 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
5.00 | M 12 | 1.22 | 0.91 | 3.15 | 6.34 | 0.91 | 0.67 | 0.67 | 0.47 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
10.00 | M 12 | 1.38 | 0.83 | 7.99 | 11.42 | 1.02 | 0.71 | 0.71 | 0.47 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 650 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $38.53 |
7 | 99 | $37.13 |
100 | 249 | $35.03 |
≥ 250 | $31.52 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351