Les jeux de montage EN 654.2 permettent non seulement l'affichage des niveaux de fluide dans les indicateurs de niveau d'huile EN 654 / 654.1, mais ils peuvent également être contrôlés à l'aide d'un contact électrique.
Un flotteur à aimant est positionné dans la plage d'indication, qui ferme ou ouvre un contact à un certain niveau de fluide (commutateur REED).
Selon le type, un ou deux dispositifs de commutation peuvent être positionnés le long de la plage visuelle.
Lorsqu'ils sont fournis, les dispositifs de commutation sont assemblés de manière à ce que le logement et le connecteur se trouvent à gauche de l'indicateur de niveau d'huile.
En fonction de l'installation, le dispositif de commutation peut également être monté à droite de l'insert de contact de la prise en 4 positions à chaque 90° pour s'assurer de la position de câble sortant la plus favorable.
Spécifications
Dispositif de commutation
Plastique (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
noir
Flotteur
Plastique (Polypropylène PP)
noir
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type *
NO
1 appareillage électrique avec un contact "normalement ouvert"
NC
1 appareillage électrique avec un contact "normalement fermé"
NO-NC
2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement ouvert" et un contact "normalement fermé"
NC-NC
2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement fermé"
NO-NO
2 appareillages électriques, chacun avec un contact "normalement ouvert"
tension de commutation max. /
courant de commutation max :
230 V CA, 230 V CC/2 A
capacité de commutation max. :
40 W
Connecteur :
DIN EN 175301-803 Type C
Classe de protection :
IP 65
Passe-câble :
PG 7, pour câble de 6 à 7 mm de Ø
section transversale de câble max. :
2 x 1,5 mm²
Avertissement : Les champs magnétiques nuisent au bon fonctionnement !
Séquence de montage pour le raccordement du câble
Desserrez la vis de fixation et retirez le connecteur.
Poussez l'insert de contact hors du logement du connecteur.
Desserrez le passe-câble, faites passer le câble dans le logement du connecteur et connectez-le à l'insert de contact.
Poussez l'insert de contact dans le logement du connecteur et serrez le passe-câble sur le dispositif de décharge de traction / le joint du câble
Enfoncez la fiche du connecteur sur les contacts de connexion du commutateur à flotteur et immobilisez-le à l'aide des vis de fixation.
Séquence de montage de GN 654 / GN 654.1
Retirez l'embout de l'indicateur de niveau d'huile.
Insérez et positionnez correctement le flotteur avec le marquage « HAUT » vers le haut.
Insérez sur l'unité de commutation.
Fixez l'unité de commutation dans la position souhaitée et remontez l'embout.
Fixez l'indicateur de niveau d'huile à la paroi du réservoir à l'aide des deux anneaux séparateurs en plastique si le réservoir est en matériau ferromagnétique.
Montage du raccordement du câble.
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$113.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
6
$113.85
7
99
$109.71
100
249
$103.50
≥ 250
$93.15
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.176 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.