EN 654.1 Indicateurs de niveau de fluide avec grande résistance chimique Glass, with High Chemical Resistance

Photo

EN 654.1 Indicateurs de niveau de fluide avec grande résistance chimique
ELESA original design
code: HCK-GL
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

En raison du rail en U et du cache, les indicateurs de niveau de fluide de conception originale Elesa® EN 654.1 sont extrêmement stables et par conséquent adaptés aux longueurs longues.

Le niveau de fluide peut également être vu latéralement.

Ces indicateurs de niveau de fluide disposent d'une haute résistance chimique et sont également adaptés pour contenir un produit ou à base de glycol.

Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Pour les exigences spéciales de résistance chimique, de pression et de température, nous contacter.

Spécifications

  • Tube d'indicateur

    • Verre en borosilicate (Pyrex®)
    • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
    • haute résistance mécanique et thermique
  • Joint torique

    • Caoutchouc FKM (Viton®)

  • Vis de montage
    • Inox

  • Rail en U
    • Aluminium, anodisé
    • couleur naturelle

  • Embouts
    • Technopolymère (Polyamide PA)
    • noir mat

  • Cache
    • Polycarbonate clair

RoHS

Sur demande

  • autres longueurs l1
  • avec affichage de la température
  • avec contrôle électrique de la température

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 654.1 Indicateurs de niveau de fluide avec grande résistance chimique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
max.
épaisseur de paroi
2.991.30M 100.791.654.450.670.731.300.47
5.001.30M 120.792.806.461.100.731.300.39
6.931.30M 120.794.728.391.100.731.300.39
10.001.30M 120.797.8011.461.100.731.300.39
15.001.30M 120.7912.8016.461.100.731.300.39
20.001.30M 120.7917.8021.461.100.731.300.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis l1

Instruction de montage

Drawing mounting information GN 650

Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 654.1 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage.
Toutes les pièces individuelles nécessaires au montage sont fournies :
Écrous à 6 pans, joints toriques et rondelles de verrouillage dentelées pour une protection sûre.
Pour que les joints toriques assurent une étanchéité parfaite, les vis ne doivent pas être serrées trop fermement (max. 12 Nm). Rugosité recommandée de la
surface d'étanchéité RA = 3 μm.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$83.26
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$83.26
799$80.24
100249$75.70
≥ 250$68.13
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.372 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 654.1-76EN 654.1-127EN 654.1-176EN 654.1-254EN 654.1-381EN 654.1-508