l1 | b | d | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s ≈ Max. épaisseur de paroi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 2.80 | 6.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
6.93 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 4.72 | 8.39 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
10.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 7.80 | 11.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
15.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 12.80 | 16.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
20.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 17.80 | 21.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
|
Le montage des indicateurs de niveau d'huile GN 654 est très simple et économique. Vous avez besoin de deux perçages de Ø 10,5 et/ou de Ø 12,5 mm à la distance l1 dans la paroi du conteneur. L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, par exemple, sans écrou, si la paroi du conteneur dispose d'un filetage de montage. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $58.10 |
7 | 99 | $55.99 |
100 | 249 | $52.82 |
≥ 250 | $47.54 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351