EN 731 Poignées encastrables Ergostyle® Plastique, de type à clipser, Ergostyle®

Photo

EN 731 Poignées encastrables en plastique, de type à clipser, Ergostyle® Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA original design
code: EPR-PF/ EPR-PF-IP
Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
EN 731 Poignées encastrables en plastique, de type à clipser, Ergostyle® Couleur: SG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 731 Poignées encastrables en plastique, de type à clipser, Ergostyle® Couleur: WS - Blanc, RAL 9002, finition mate
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables avec joint de boîtier (Identification n° 2) empêchent la pénétration d'impuretés ou de liquides à l'intérieur du logement.

Aucune vis de montage n'est requise.

Les valeurs des capacités de charge F1 et F2 ont été testées avec une épaisseur de paroi s = 1,5 mm.

Spécifications

Poignée encastrable
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)

Couleur:
Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGSG
Blanc, RAL 9002, finition mateWSWS


Joint de boîtier (n° d’identification 2)

  • Mousse PU (Polyuréthane)
  • Classe de protection IP 65

RoHS

Sur demande

en plastique auto-extinguible (SV)
attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 731 Poignées encastrables en plastique, de type à clipser, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

N° d’identification

1sans étanchéité
2avec étanchéité
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
en N
F2
en N
3.54*2.993.111.971.100.750.670.69405 lbf (1800 N)112 lbf (500 N)
4.333.583.782.871.650.940.790.85292 lbf (1300 N)89.92 lbf (400 N)
4.723.704.063.742.281.120.941.04225 lbf (1000 N)56.20 lbf (250 N)
* uniquement disponible avec le n° d’identification 1

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur du plateau b1
Couleur
SG
WS
N° d’identification


Informations de montage

Drawing Mounting information GN 731

  1. Percez le logement de la poignée selon les dimensions du gabarit indiquées dans le tableau.
  2. Enlevez toutes les bavures de perçage avant d'installer la poignée.
  3. Insérez la partie supérieure de la poignée dans le logement.
  4. Appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce que la poignée soit complètement insérée.

Zeichnung Montagehinweis GN 731
Afficher / Masquer colonnes
N° d'identification 1
Épaisseur de la paroi s
Pour b1= 90
+0.2

±0.1
Pour b1= 110
±0.2

±0.1
Pour b1= 120
+0.2

±0.1
0.7 ... 0.88534.910049.7107.570.5
> 0.8 ... 1.28535.110050107.570.8
> 1.2 ... 1.58536.110050.4107.571.2
> 1.5 ... 28536.110050.7107.571.5
> 2 ... 2.28536.110050.7107.571.5

Afficher / Masquer colonnes
N° d'identification 2
Épaisseur de la paroi s
Pour b1= 110
±0.2

±0.1
Pour b1= 120
+0.2

±0.1
> 0,8 ... 1,2100.250.5107.571.3
> 1,2 ... 1,510051.4107.571.8

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.45
In Stock: 73
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$5.45
799$5.25
100249$4.95
≥ 250$4.46
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.047 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.