Options de pièce / Tableau
b1: 3.62
Afficher / Masquer colonnes
Référence | b1 | b2 | b3 | h1 | h2:::: | l1 | l2 | l3 | F1
en N | F2
en N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
731.1-92-SG | 3.62 | 2.99 | 3.27 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-92-OR | 3.62 | 2.99 | 3.27 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-92-GR | 3.62 | 2.99 | 3.27 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-92-WS | 3.62 | 2.99 | 3.27 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
b1: 5.39
Afficher / Masquer colonnes
Référence | b1 | b2 | b3 | h1 | h2:::: | l1 | l2 | l3 | F1
en N | F2
en N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
731.1-137-SG | 5.39 | 4.80 | 5.04 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-137-OR | 5.39 | 4.80 | 5.04 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-137-GR | 5.39 | 4.80 | 5.04 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
731.1-137-WS | 5.39 | 4.80 | 5.04 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
b1 | b2 | b3 | h1 | h2:::: | l1 | l2 | l3 | F1
en N | F2
en N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.62 | 2.99 | 3.27 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
5.39 | 4.80 | 5.04 | 1.46 | 0.98 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 405 lbf (1800 N) | 112 lbf (500 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$5.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 6 | $5.53 |
7 | 99 | $5.33 |
100 | 249 | $5.03 |
≥ 250 | | $4.52 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351