SC | Manipulation par clé (clés communes) |
SU | Manipulation par clé (clés différentes) |
SM | Manipulation par clé (clés différentes, clé maîtresse disponible en tant qu'accessoire) |
DK | Manipulation par broche triangulaire (DK6.5) |
VK | Manipulation par broche carrée |
VDE | Manipulation par double panneton |
1 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche |
2 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à droite |
Sertissage du bras de verrouillage z | A1 | A2 | Longueur du bras de verrouillage l | F1 | F2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.87 | 1.26 | 1.81 | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.08 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.38 | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.20 | 0.71 | 1.10 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.31 | 0.59 | 1.22 | 1.30 | - | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.47 | 0.43 | 1.38 | 1.06 | - | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
|
La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau. |
|||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $23.63 |
10 | 249 | $22.77 |
250 | 499 | $21.48 |
≥ 500 | $19.33 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351