EN 7822 Entraînements à crémaillère Plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1.5 / 2 / 3

Photo

EN 7822 Entraînements à crémaillère en plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1.5 / 2 / 3
ELESA original design
code: ZCR-A

Description du produit

Informations

Les entraînements à crémaillère EN 7822 sont utilisées en combinaison avec les engrenages cylindriques EN 7802 pour convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Ils sont utilisés dans les applications d'automatisation présentant une grande précision reproductible et des changements fréquents de direction et de charge.

Le noyau en acier augmente la rigidité et empêche la flexion des crémaillères. En outre, les modules 1 / 1.5 / 2 sont conçus pour une installation continue des crémaillères.

Les entraînements à crémaillère ont un profil de denture de référence avec un angle de pression de 20°. La force FS fait référence à la force maximale admissible qui peut être appliquée à une seule dent.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 248 °F (120 °C)
  • GrisGRGR

RoHS

Sur demande

Autres types

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 7822 Entraînements à crémaillère en plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1.5 / 2 / 3 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

VGCarré, droit, denté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
ModuleLongueur l
Taille nominale

Taille réelle
b
Largeur de la dent
h1h2sRésistance maximale à la charge FS
sur chaque dent
113.7813.860.590.590.550.3183.63 lbf (372 N)
1.59.849.840.670.670.610.31142 lbf (633 N)
1.519.6922.240.670.670.610.31142 lbf (633 N)
29.849.880.790.790.710.39223 lbf (993 N)
219.6922.240.790.790.710.39223 lbf (993 N)
39.8410.001.181.181.060.59502 lbf (2234 N)
319.6919.691.181.181.060.59502 lbf (2234 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Module
Longueur l
Type

Couleur
GR

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
15$33.13
649$31.92
5099$30.12
≥ 100$27.10
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.577 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.