GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox Inox, avec et sans position de repos

Photo

GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: BN - Non verrouillable, avec bouton en inox
Type: BN - Non verrouillable, avec bouton en inox
GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: BN - Non verrouillable, avec bouton en inox GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: B - Non verrouillable, avec bouton en plastique GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: C - Verrouillable, avec bouton en plastique GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos Type: CN - Verrouillable, avec bouton en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage miniatures GN 822.9 en inox sont petits et compacts. Ils sont montés avec des vis contre-alésées.

Les doigts d'indexage miniatures en inox représentent une alternative abordable aux doigts d'indexage en inox GN 608.5 et GN 608.6.

Sur les types C et CN, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

Corps
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Goupille de centrage
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Ressort
Inox, norme européenne n° 1.4310 (AISI 301)


Bouton type B et C
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

Bouton type BN et CN

  • Inox, norme européenne n° 1.4308 (AISI CF-8)
  • sablé mat
  • non amovible

RoHS

Sur demande

avec bouton rouge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 822.9 Doigts d'indexage miniatures en inox, avec ou sans position de repos schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, avec bouton en plastique
BNNon verrouillable, avec bouton en inox
CVerrouillable, avec bouton en plastique
CNVerrouillable, avec bouton en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir H9
Alésage +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0.002 / -0.004d3d4kl2l3l4l5
Course
Ressort
charge ≈
initiale


finale
0.160.200.391.380.590.310.830.170.980.810.080.080.200.90 lbf (4 N)2.70 lbf (12 N)
0.200.240.471.570.710.390.980.171.181.000.100.080.241.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)
0.240.240.471.570.710.390.980.171.181.000.100.080.241.35 lbf (6 N)3.60 lbf (16 N)
0.310.390.791.970.910.551.300.211.501.380.100.120.392.47 lbf (11 N)7.87 lbf (35 N)
0.390.390.791.970.910.551.300.211.501.380.100.120.392.47 lbf (11 N)7.87 lbf (35 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.25
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$27.25
100249$24.98
250499$22.71
≥ 500$20.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.081 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.