GN 115.8 Loquets à crochet Zinc moulé sous pression, manipulation par clé

Photo

GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: CR - Finition chromée
Type: DK - Avec broche triangulaire
N° d'identification: 2 - Avec support de verrouillage
Finition de la bague de centrage: CR - Finition chromée
Type: DK - Avec broche triangulaire
N° d'identification: 2 - Avec support de verrouillage
GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: CR - Finition chromée
Type: DK - Avec broche triangulaire
N° d'identification: 2 - Avec support de verrouillage GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: CR - Finition chromée
Type: VDE - Par double panneton
N° d'identification: 1 - Sans support de verrouillage GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: CR - Finition chromée
Type: VDE - Par double panneton
N° d'identification: 2 - Avec support de verrouillage GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: DK - Avec broche triangulaire
N° d'identification: 1 - Sans support de verrouillage GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé Finition de la bague de centrage: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: VK7 - Par broche carrée
N° d'identification: 2 - Avec support de verrouillage

Description du produit

Informations

Les loquets à crochet GN 115.8 avec crochet et support de verrouillage sont principalement utilisés pour les portes coulissantes et les volets. L'action de verrouillage s'effectue dans le sens radial par rapport à l'axe de rotation, ce qui permet un large éventail d'utilisations différentes.

Les loquets à crochet GN 115.8 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

  • Logement du loquet
    Zinc moulé sous pression

  • Bague de centrage
    • Finition chroméeCRCR
    • Fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

  • Matériau du loquet
    Acier zingué

  • Classe de protection IP65

RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1

Sur demande

  • Loquets à crochet avec autres distances de verrouillage (A)
  • Autre rayon de pivotement (R)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 115.8 Loquets à crochet en zinc moulé sous pression, manipulation par clé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
SCHPar fente
VDEPar double panneton

Version du crochet

H1Rayon de pivotement R = 28

N° d'identification

1Sans support de verrouillage
2Avec support de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de crochet Adh
0.711.100.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type





Distance de crochet A
Version du crochet

Finition de la bague de centrage
CR
SW
N° d'identification


Instructions de construction et de montage

GN 115.8 Installation holes

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Le crochet ne peut être fixé au loquet qu'après installation du corps de la serrure sur le battant de la porte.

Le boulon de fixation du loquet peut être déplacé verticalement dans une rainure de ± 5 mm, ce qui facilite le réglage du loquet pendant l'installation.

Idéalement, une fois serré, le boulon doit se trouver au niveau de l'axe de rotation (voir illustration). Un décalage latéral pouvant aller jusqu'à 4 mm ne nuit pas au bon fonctionnement.

L'angle de rotation du crochet est normalement limité à 90°. Selon le type de montage de la broche de contact livrée démontée, le verrouillage s'effectue en tournant à gauche ou à droite. Sans la broche de contact, le crochet peut être tourné de 360​°.

GN 115.8 Dimensions of the latch brackets

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.23
In Stock: 126
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$12.23
100249$11.21
250499$10.20
≥ 500$9.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.158 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1GN 115.8-DK-18-H1-CR-2GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2GN 115.8-DK-18-H1-SW-1GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1GN 115.8-DK-18-H1-SW-2GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2