GN 115.9 Loquets à came de sécurité Zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement

Photo

GN 115.9 Loquets à came de sécurité en zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336
Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336
GN 115.9 Loquets à came de sécurité en zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement Type: RG - Avec bouton moleté creux GN 7336 GN 115.9 Loquets à came de sécurité en zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement Type: HG - Avec levier GN 115.9 Loquets à came de sécurité en zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement Type: KG - Avec bouton à ailettes

Description du produit

Informations

Les loquets à came de sécurité GN 115.9 ont une fonction de sécurité Pousser pour tourner. Dans les deux positions d'extrémité, la broche est immobilisée par le loquet à came. Le bras de verrouillage peut être tourné à 90° (un quart de tour) uniquement lorsque l'élément d'actionnement est abaissé, ce qui libère la goupille de sécurité de la position verrouillée. Cette fonction protège l'arbre de verrouillage contre tout mouvement inopiné ou induit par des vibrations.

Les chanfreins du bras de verrouillage permettent une fermeture en douceur de la porte. Les 15 différentes options de décalage du bras de verrouillage permettent le réglage de la Distance de verrouillage A entre 4 et 32 mm.

Les loquets GN 115.9 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Logement du loquet à came
Zinc moulé sous pression


Bague de centrage
Fini poudré
Noir, finition texturéeSWSW


Bras de verrouillage / matériau de montage
Acier, zingué, finition passivée bleue


Éléments d'actionnement
Plastique, Polyamide (PA)
Noir, finition mate


Capuchon
Plastique, Polyamide (PA)
Gris clair, finition mate


Toutes les autres pièces
Acier zingué, finition passivée bleue


RoHS

Accessoire

Plaques de guidage protectrices GN 120.2
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 115.9 Loquets à came de sécurité en zinc moulé sous pression, avec éléments d'actionnement schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RGAvec bouton moleté creux GN 7336
KGAvec bouton à ailettes
HGAvec levier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A
0.160.240.310.390.510.550.630.710.790.870.941.021.101.181.26

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type



Distance de verrouillage A
Finition (bague de centrage)
SW

Instructions de construction et de montage

Skizze GN 115 Montage

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.84
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$22.84
100249$20.93
250499$19.03
≥ 500$17.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.275 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 115.9-RG-4-SWGN 115.9-KG-4-SWGN 115.9-HG-4-SWGN 115.9-RG-6-SWGN 115.9-KG-6-SWGN 115.9-HG-6-SWGN 115.9-RG-8-SWGN 115.9-KG-8-SWGN 115.9-HG-8-SWGN 115.9-RG-10-SWGN 115.9-KG-10-SWGN 115.9-HG-10-SWGN 115.9-RG-13-SWGN 115.9-KG-13-SWGN 115.9-HG-13-SWGN 115.9-RG-14-SWGN 115.9-KG-14-SWGN 115.9-HG-14-SWGN 115.9-RG-16-SWGN 115.9-KG-16-SWGN 115.9-HG-16-SWGN 115.9-RG-18-SWGN 115.9-KG-18-SWGN 115.9-HG-18-SWGN 115.9-RG-20-SWGN 115.9-KG-20-SWGN 115.9-HG-20-SWGN 115.9-RG-22-SWGN 115.9-KG-22-SWGN 115.9-HG-22-SWGN 115.9-RG-24-SWGN 115.9-KG-24-SWGN 115.9-HG-24-SWGN 115.9-RG-26-SWGN 115.9-KG-26-SWGN 115.9-HG-26-SWGN 115.9-RG-28-SWGN 115.9-KG-28-SWGN 115.9-HG-28-SWGN 115.9-RG-30-SWGN 115.9-KG-30-SWGN 115.9-HG-30-SWGN 115.9-RG-32-SWGN 115.9-KG-32-SWGN 115.9-HG-32-SW