GN 119 Loquets à compression Inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille

Photo

GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: DK - Avec broche triangulaire
Matériau: NI - Inox
Type: DK - Avec broche triangulaire
GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: DK - Avec broche triangulaire GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: SG - Avec bouton étoile GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: VDE - Par double panneton GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: VK7 - Par broche carrée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets GN 119 se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les loquets ont une plage de portée de 10 mm de sorte qu'ils peuvent également être utilisés avec des joints, par exemple.

Grâce à leur matériau en inox, les loquets sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs.

Les différents boulons d’actionnement et les entretoises permettent une plage de serrage A1...A9 de 17 à 65 mm.

Spécifications

  • Logement de verrou / boulon d'actionnement
    InoxNI AISI 303

Loquet à came
Tôle d’acier inox AISI 304


  • Entretoise
    Inox AISI 303

  • Bouton étoile GN 5334
    Inox AISI 304

  • Classe de protection IP 65

RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2 (pour type AD7 et AV8)
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 119 Loquets à compression inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SGAvec bouton étoile
DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
VDEPar double panneton
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Plage de serrage A1 - A9
(épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement)
(millimètre)
A1 (l=35)A2 (l=40)A3 (l=45)A4 (l=50)A5 (l=55)A6 (l=60)A7 (l=65)A8 (l=70)A9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type





Plage de serrage A
Matériau

Instructions de construction et de montage

c8636fcf-68b4-4d46-b1bc-1cd6dfece88b

En tournant le loquet à came dans le sens horaire (à droite), le loquet à came étagée se déplace derrière le châssis de la porte et tire la porte vers l’intérieur.

Grâce à la grande plage d‘insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d‘étanchéité. Lors de la sélection de la plage de serrage A, il faut tenir compte de la présence éventuelle d’un joint.

Pour l’installation, faites un trou dans la porte comme indiqué sur le schéma.

Le logement du loquet avec le boulon d‘actionnement préassemblé est inséré dans le trou par l‘avant et maintenu en position avec l‘écrou de montage à l’arrière. L’entretoise et le loquet à came sont ensuite poussés l’un après l’autre sur le boulon d’actionnement par le côté arrière et fixés avec la vis à tête hexagonale.

Le diamètre de l‘alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l‘alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Outils de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d‘acier de moins de 2 mm d‘épaisseur.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$57.78
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$57.78
100249$52.97
250499$48.15
≥ 500$43.34
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 119-SG-A1-NIGN 119-DK-A1-NIGN 119-VK7-A1-NIGN 119-VK8-A1-NIGN 119-VDE-A1-NIGN 119-SG-A2-NIGN 119-DK-A2-NIGN 119-VK7-A2-NIGN 119-VK8-A2-NIGN 119-VDE-A2-NIGN 119-SG-A3-NIGN 119-DK-A3-NIGN 119-VK7-A3-NIGN 119-VK8-A3-NIGN 119-VDE-A3-NIGN 119-SG-A4-NIGN 119-DK-A4-NIGN 119-VK7-A4-NIGN 119-VK8-A4-NIGN 119-VDE-A4-NIGN 119-SG-A5-NIGN 119-DK-A5-NIGN 119-VK7-A5-NIGN 119-VK8-A5-NIGN 119-VDE-A5-NIGN 119-SG-A6-NIGN 119-DK-A6-NIGN 119-VK7-A6-NIGN 119-VK8-A6-NIGN 119-VDE-A6-NIGN 119-SG-A7-NIGN 119-DK-A7-NIGN 119-VK7-A7-NIGN 119-VK8-A7-NIGN 119-VDE-A7-NIGN 119-SG-A8-NIGN 119-DK-A8-NIGN 119-VK7-A8-NIGN 119-VK8-A8-NIGN 119-VDE-A8-NIGN 119-SG-A9-NIGN 119-DK-A9-NIGN 119-VK7-A9-NIGN 119-VK8-A9-NIGN 119-VDE-A9-NI